Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CF150 standard - haut. 150mm, larg. 200mm, long. 3m - finition Inox Inox 316L

  • Ref. 0 009 54
  • CABLOFIL CF105
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CF150 standard - hauteur 150mm , largeur 200mm , longueur 3m - finition Inox Inox 316L

326,83 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition Inox 316L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2.
  • Treillis métallique efficace, résistant - longueur 3m.
  • CEM : contribution positive prouvée
  • Continuité électrique testée selon IEC 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (certification Det Norske Veritas)

Avantages

  • Comme elle est soudée en T, la gamme Cablofil garantit la sécurité des câbles et des installateurs et dispose d’une portée P1500 (1,5 mètre à pleine capacité)

Les + installation

La conception et l'installation sont simplifiées car les changements de direction peuvent être configurés sur site sans avoir besoin de raccords préfabriqués. Le gain de temps estimé est de 30% par rapport à une installation classique.

Les + utilisation

Cablofil est la solution globale de chemin de câbles en fil et accessoires la plus complète du marché. Il est évolutif et permet une intervention aisée grâce à sa structure ouverte à 90%. Il est contrôlable visuellement pour maintenance des câbles facilités. L'échauffement est minimal pour de substantielles économies sur les coûts d'exploitation. La rétention de poussière est restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser uniquement comme support mécanique pour les câbles, les tubes et les pistes.
  • C3-C4-C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, extérieur, offshore et onshore, construction navale, tunnel ferroviaire et routier, énergie, biomasse, station d'épuration pour alimentation éclairage VMC câblage interne et externe des navires et plateformes

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de profilé
    Forme en U
  • Largeur
    200mm
  • Hauteur
    150mm
  • Longueur
    3000mm
  • Section transversale utile
    30000mm²
  • Cloison intégrée
    Sans
  • Modèle
    Sans connecteur
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable 316 L (1.4404)
  • Type de traitement de la surface
    Décapé et passivé
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Poids
    2.295734kg/m
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599070009541

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

15.712 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit