Télécharger l'image en grand format

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CF80 standard - hauteur 80mm, largeur 500mm, longueur 3m - finition EZ

  • Ref. 8 005 01
  • CABLOFIL CF80
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CF80 standard - hauteur 80mm , largeur 500mm , longueur 3m - finition EZ


Caractéristiques produit

  • Rapide et facile à installer.
  • Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.
  • Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil.
  • Gain de temps et du nombre de supports.
  • Portée 2m

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de profilé
    Forme en U
  • Largeur
    500mm
  • Hauteur
    80mm
  • Longueur
    3000mm
  • Section transversale utile
    40000mm²
  • Cloison intégrée
    Sans
  • Modèle
    Sans connecteur
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Couleur
    Zinc
  • Poids
    2.92578878kg/m
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599078005019

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

25.245 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit