Télécharger l'image en grand format

Chemin de câbles fils ZF31 FZF avec éclisses sans vis Fasclic pré-montées - hauteur 50mm, largeur 150mm et longueur 3m - finition GC

  • Ref. 3 473 21
  • ZF31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles fils ZF31 FZF avec éclisses sans vis Fasclic pré-montées - hauteur 50mm , largeur 150mm et longueur 3m - finition GC


Caractéristiques produit

  • Finition GC
  • Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de profilé
    Forme en U
  • Largeur
    150mm
  • Hauteur
    50mm
  • Longueur
    3000mm
  • Section transversale utile
    7500mm²
  • Cloison intégrée
    Sans
  • Modèle
    Connecteur intégré
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé à chaud
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3414970759856

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8.75 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit