Télécharger l'image en grand format

Chemin de câbles fils ZF31 - hauteur 100mm, largeur 200mm et longueur 3m - finition EZ

  • Ref. 3 480 34
  • ZF31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles fils ZF31 - hauteur 100mm , largeur 200mm et longueur 3m - finition EZ

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Finition Ez
  • Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de profilé
    Forme en U
  • Largeur
    200mm
  • Hauteur
    100mm
  • Longueur
    3000mm
  • Section transversale utile
    17422mm²
  • Cloison intégrée
    Sans
  • Modèle
    Sans connecteur
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    8009561342255

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

16.5244 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit