Télécharger l'image en grand format

Clavier codé mosaic - lecteur intérieur autonome - 5 modules

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Serrure à code
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7037
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970306524