Télécharger l'image en grand format

Clavier codé Tercode 3100 Doré 1 relais NO-1NF 100 codes

  • Ref. BT004767
  • BTICINO

Tercode 3100, clavier codé avec possibilité d’intégrer une électro-serrure T25 ou un lecteur Vigik, pour pose encastrée ou saillie

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Clavier codé Tercode 3100 face avant en aluminium 6mm et touches métalliques rétro-éclairées - Finition doré - 1 relais NO-NF (100 codes)
  • Bouton-poussoir spécial pour commande sensitive de serrure (couplée à une horloge) - Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données - 2 LEDs de signalisation en face avant (rouge : mode programmation - verte : ouverture de porte)
  • Sorties : monostable ou bistable par contact NO-NF - Temporisation de 1 seconde à 99 secondes - Pouvoir de coupure du contact NO-NF : 5A - 24V
  • Alimentation : 12V= à 24V= ou 12V~ à 24V~ - Consommation :- en veille : 10mA - maximum : 140mA en courant continu- maximum : 230mA en courant alternatif
  • Dimensions :- façade : 203x124x15mm- encastrement : 180x100x45mm

Les + installation

IP54 - Température de fonctionnement : de -20°C à +50°C - Fermeture par vis de sécurité (livré avec outil) + cache vis antivandale

Les + utilisation

Enregistrement des codes utilisateurs par l'avant du clavier sans démontage - Les codes utilisateurs sont modifiables à volonté, après introduction d'un code maître (mot de passe) pouvant être lui-même modifié ou par l'utilisateur avec son code personnel - Possibilité d'annuler à volonté, un ou plusieurs codes utilisateurs, par l'avant du clavier

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Serrure à code
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Or
  • Numéro RAL (équivalent)
    1004
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620047675

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées