Télécharger l'image en grand format

Cloche bronze poli IP20 IK02 hauteur 117mm et Ø115mm

  • Ref. 0 413 66
  • LEGRAND

Signalisation sonore tertiaire

182,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cloche bronze poli - IP20 - IK02
  • 8VA - 50Hz à 60Hz - Utiliser un transformateur 4VA référence 042015
  • 94dB à 1m
  • Hauteur 117mm, diamètre 115mm
  • Livrée avec support

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Mélodie, son, sonnerie

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Métal
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    8-8V
  • Type de courant
    AC
  • Batterie incorporée
    Non
  • Consommation d'électricité (Min-Max)
    450-450A
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Volume sonore
    94dB
  • Sans fil
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Largeur
    115mm
  • Hauteur
    120mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Contiens Batteries
    Non
  • Nombre de sonneries
    1
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060413668

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations