Télécharger l'image en grand format

Cloison amovible pour corniche Logix 80x80mm - permet la séparation de courant fort et courant faible

  • Ref. 32599
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Cloison amovible pour corniche Logix 80x80mm - permet la séparation des différents types de courant électrique : courant fort et courant faible - hauteur 50mm - Aluminium

23,13

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Cloison
  • Fixation par encliquetage

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    1 pli
  • Adapté à la profondeur de canal
    50mm
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Longueur
    2000mm
  • Matériau
    Aluminium
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Couleur
    Aluminium
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Largeur
    15.5mm
  • Hauteur
    45mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780325998

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations