Télécharger l'image en grand format

Cloison de séparation et d'isolement pour armoire Altis profondeur 500mm - hauteur 1800mm

  • Ref. 0 480 36
  • Altis
  • LEGRAND

Altis, équipement pour armoire

837,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Cloison de séparation et d'isolement
  • Pour armoire Altis profondeur 500mm - hauteur 1800mm
  • Acier galvanisé - Hauteur 1800mm
  • Livrée avec visserie et joint d'étanchéité

Les + installation

Positionnement vertical entre 2 armoires assemblables sur toute la hauteur sauf avec plaques pleines largeur totale

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté à la profondeur de boîtier
    500mm
  • Largeur
    400mm
  • Hauteur
    1700mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Autre
  • Avec serrure
    Non
  • Type de construction
    Pièce individuelle
  • Pour subdivision intérieure forme 2a
    Oui
  • Pour subdivision intérieure forme 2b
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 3a
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 3b
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 4a
    Non
  • Pour subdivision intérieure forme 4b
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060480363

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

41.9219 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)