Télécharger l'image en grand format

Coffret d'alarme incendie type 4 à pile

  • Ref. 0 405 51
  • LEGRAND

fabrique-en-france

Caractéristiques techniques

  • Convient pour un usage domotique
    Non
  • Liaison radio
    Non
  • Interface externe
    Oui
  • Nombre de groupes de signalisation
    1
  • Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
    1
  • Nombre de sorties pour générateur de signal optique
    1
  • Alimentation de secours intégrée
    Non
  • Avec alimentation électrique
    Non
  • Appeleur automatique intégré
    Non
  • Tension de fonctionnement
    9V
  • Hauteur
    252mm
  • Largeur
    181mm
  • Profondeur
    79mm
  • EAN/Gencode
    3245060405519

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Profil Environnemental Produit