Télécharger l'image en grand format

Coffret de lovage pour stockage des surlongueurs des fibres des dispositifs de terminaison intérieure optique ( DTIo )

Solution FttH préconnectorisée (Fibre optique jusqu'à l'abonné), adaptée aux immeubles de hauteur moyenne - Conforme au guide pratique sur le fibrage des immeubles neufs, élaboré par tous les acteurs de la filière

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Coffret de lovage pour câble fibre optique des DTIo (dispositifs de terminaison intérieure optique)
  • Conforme au guide UTE C90486

Les + utilisation

Permet de stocker les surlongueurs des fibres des DTIo préconnectorisés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne nécessite pas d'équipement pour épissurer la fibre

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations