Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Coffret multimédia Double Play - Prêt-à-poser Essentiel Pro Grade 3TV - 18 modules - pour logements de type T3 à T6 - Drivia

Coffret de communication multimédia Drivia : solution Double Play pour un réseau domestique haut débit

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Coffret prêt à recevoir la connexion par fibre optique
  • Contenu :
    - 1 boîtier Drivia à 2 rangées, 13 modules, livré avec porte blanche
    - 1 alimentation électrique pour l'unité centrale Double Play
    - 8 modules de raccordement RJ45 blindés, catégorie 6A STP
    - 4 cordons de raccordement plats F/UTP
    - 1 cordon de raccordement téléphonique quadruple
    - 1 bornier de mise à la terre
    - 1 support de boîtier opérateur pour ADSL/Fibre, équipé d'une prise électrique 2P+T
    - 4 cordons de liaison entre le boîtier et l'armoire
  • Réseau Double Play : permet d'accéder aux services Internet (1 Gigabit) et à la télévision depuis le boîtier, ou à la téléphonie analogique via des prises RJ45
  • Permet la distribution de la télévision TNT, câblée ou satellite via des prises coaxiales, ainsi que des services Internet (1 Gigabit), de la télévision IP ou de la téléphonie analogique (sélectionnés via un commutateur) via des prises RJ45
  • Sélection manuelle entre le commutateur de données et le répartiteur téléphonique via un commutateur situé sur l'unité centrale Double Play

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.