Télécharger l'image en grand format

Coffret protection pour éclairage public - disj diff 16a 30ma + coupe-circuit

  • Ref. 0 589 96
  • LEGRAND

Coffret, pour protéger des installations d’éléments lumineux dans le domaine public

fabrique-en-france

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Prise CEE - 16 A
    Sans
  • Prise CEE - 32 A
    Sans
  • Prise CEE - 63 A
    Sans
  • Prise CEE - 125A
    Sans
  • Protection
    Commutateur LS
  • Disjoncteur différentiel
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Possibilité d'alimentation/de raccordement
    Autre
  • Type de raccordement au secteur
    Autre
  • Manipulation
    Montage mural
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Finition militaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur
    232.3mm
  • Largeur
    107mm
  • Profondeur
    116mm
  • EAN/Gencode
    3245060589967

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations