Télécharger l'image en grand format

Coffret répartiteur d'étage LCS² à équiper

  • Ref. 0 462 91
  • LCS³
  • LEGRAND

Coffret répartiteur d'étage LCS² à équiper

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
    24
  • Avec plaque frontale
    Oui
  • Avec boîtier
    Non
  • Avec pigtails
    Non
  • Finition APC
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Mode de pose
    Montage mural
  • Hauteur
    292mm
  • Largeur
    323mm
  • Profondeur
    92mm
  • EAN/Gencode
    3245060462918

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations