Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Colonne 4 compartiments - 2 faces à clippage direct

  • Ref. PW32340
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Colonne 4 compartiments, 2 faces. Clipage direct. Logix 45. Corps en et couvercles en aluminium. Hauteur maxi 3.30m

617,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • IK8 pour le corps aluminium
  • IK7 système (corps+couvercle)
  • Aluminium
  • Ajustable par coupe de la perche aluminium

Les + installation

Peut être cablée par le sol et/ou le plafond

Les + utilisation

Permet de séparer/isoler les différents courants sans l'utilisation de cloison

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être installée en extérieur
  • Appareillable que sur 68cm.

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme de colonne
    Carré
  • Modèle
    Des deux côtés
  • Précâblé
    Non
  • Ajustable
    Oui
  • Compensation de hauteur
    2700mm
  • Hauteur de colonne (Min-Max)
    680-3380mm
  • Nombre de parties supérieures utilisables
    4
  • Largeur de la partie supérieure
    45mm
  • Type de fixation
    Visser
  • Déplaçable
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Montage au sol
    Oui
  • Entrée de câble
    Au-dessus
  • Profil continu
    Non
  • Matériau de la colonne d'installation
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la colonne d'installation
    Autre
  • Matériau de la colonne d'installation sans halogène
    Oui
  • Surface de la colonne
    Anodisé/oxydé
  • Couleur de la colonne
    Autre
  • Matériau de la partie supérieure
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la partie supérieure
    Autre
  • Matériau de la partie supérieure sans halogène
    Oui
  • Surface de la partie supérieure
    Anodisé/oxydé
  • Couleur du couvercle supérieur
    Autre
  • Nombre de cloisons
    1
  • Section transversale utile
    11040mm²
  • EAN/Gencode
    3271784179368

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

52.9973 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 809 80 Chapeau compatible perche pour colonnette 4 compartiments largeur 45mm ou 2 compartiments largeur 80mm - gris
9 809 89 Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 4 compartiments 45mm ou 2 compartiments 80mm - gris

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.