Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Colonne mobile à clippage direct 2 compartiments hauteur 2m couvercle PVC et corps en alu - blanc RAL9003

  • Ref. 6 530 26
  • LEGRAND

Colonne mobile à clippage direct, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le plafond

1645,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Colonne mobile à clippage direct, 2 compartiments avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 2m
  • Couvercle PVC et corps en alu - Blanc RAL9003
  • A équiper des prises Mosaic Link - Peut être équipée de la liaison pour faux-plafond référence 6 530 76
  • Rayon d'action de 1,5m maximum pour une hauteur de plafond de 2,5m
  • IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium

Les + installation

Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif

Les + utilisation

Grâce à son pied lesté de 12kg, la colonne, tout en restant mobile, garde toute sa stabilité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme de colonne
    Ovale
  • Modèle
    Des deux côtés
  • Précâblé
    Non
  • Ajustable
    Non
  • Hauteur de colonne (Min-Max)
    2000-2000mm
  • Nombre de parties supérieures utilisables
    2
  • Largeur de la partie supérieure
    45mm
  • Type de fixation
    Sur pied
  • Déplaçable
    Oui
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Montage au sol
    Non
  • Entrée de câble
    Au-dessus
  • Profil continu
    Oui
  • Matériau de la colonne d'installation
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la colonne d'installation
    Autre
  • Matériau de la colonne d'installation sans halogène
    Oui
  • Surface de la colonne
    Autre
  • Couleur de la colonne
    Blanc
  • Numéro RAL de la colonne
    9003
  • Matériau de la partie supérieure
    Plastique
  • Qualité du matériau de la partie supérieure
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Matériau de la partie supérieure sans halogène
    Non
  • Surface de la partie supérieure
    Non traité
  • Couleur du couvercle supérieur
    Blanc
  • Numéro RAL de la partie supérieure
    9003
  • Nombre de cloisons
    1
  • Section transversale utile
    6220mm²
  • EAN/Gencode
    3414971194793

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 809 85 Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 2 compartiments 45mm ou 1 compartiment 80mm - blanc

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.