Télécharger l'image en grand format

Colonne Ovaline complète hauteur 3,20m

  • Ref. PW32363
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Colonne Ovaline de 3,2m de hauteur

646,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Aluminium
  • Hauteur de 3,2m
  • Non appareillable

Les + installation

Mise en œuvre aisée

Les + utilisation

Discrétion, esthétisme et ergonomie de l'installation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être installée en extérieur
  • Non appareillable

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme de colonne
    Ovale
  • Modèle
    D'un seul côté
  • Précâblé
    Non
  • Ajustable
    Oui
  • Compensation de hauteur
    3200mm
  • Hauteur de colonne (Min-Max)
    0-3200mm
  • Nombre de parties supérieures utilisables
    1
  • Largeur de la partie supérieure
    27mm
  • Type de fixation
    Bride de montage
  • Déplaçable
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Montage au sol
    Oui
  • Entrée de câble
    Au-dessus/en dessous
  • Profil continu
    Oui
  • Matériau de la colonne d'installation
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la colonne d'installation
    Autre
  • Matériau de la colonne d'installation sans halogène
    Oui
  • Surface de la colonne
    Anodisé/oxydé
  • Couleur de la colonne
    Autre
  • Matériau de la partie supérieure
    Plastique
  • Qualité du matériau de la partie supérieure
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Matériau de la partie supérieure sans halogène
    Non
  • Surface de la partie supérieure
    Non traité
  • Couleur du couvercle supérieur
    Autre
  • Section transversale utile
    1000mm²
  • EAN/Gencode
    3271784179504

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

146.5156 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit