Télécharger l'image en grand format

Colonnette dlp à équiper - 4 compartiments - h. 0,68 m - blanc

  • Ref. 0 307 42
  • LEGRAND

fabrique-en-france

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme de colonne
    Rond
  • Modèle
    Autre
  • Précâblé
    Non
  • Ajustable
    Non
  • Hauteur de colonne (Min-Max)
    680-680mm
  • Nombre de parties supérieures utilisables
    4
  • Largeur de la partie supérieure
    55mm
  • Type de fixation
    Visser
  • Déplaçable
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Montage au sol
    Oui
  • Entrée de câble
    En dessous
  • Profil continu
    Oui
  • Matériau de la colonne d'installation
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la colonne d'installation
    Autre
  • Matériau de la colonne d'installation sans halogène
    Non
  • Surface de la colonne
    Anodisé/oxydé
  • Couleur de la colonne
    Autre
  • Matériau de la partie supérieure
    Plastique
  • Qualité du matériau de la partie supérieure
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Matériau de la partie supérieure sans halogène
    Non
  • Surface de la partie supérieure
    Non traité
  • Couleur du couvercle supérieur
    Blanc
  • Nombre de cloisons
    4
  • Section transversale utile
    1250mm²
  • EAN/Gencode
    3245060307424

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées