Télécharger l'image en grand format

Commande 4 scénarios espace evolution sans fil myhome play - blanc

  • Ref. 64154
  • MY HOME PLAY RADIO ARNOULD
  • ARNOULD

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Fréquence radio
    2450MHz
  • Système Rollingcode
    Oui
  • Longueur de code (bit)
    1016
  • Couverture
    150m
  • Nombre de commandes
    9
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Contact à poussoir radio encastré
    Non
  • Contact à poussoir radio en saillie
    Oui
  • Avec codeur radio
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Couvercle de protection du clavier
    Non
  • Alimentation en courant
    Pile non-rechargeable
  • EAN/Gencode
    3233625012166

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées