Télécharger l'image en grand format

Commande double pour lumières céliane radio

  • Ref. 0 672 36
  • MY HOME PLAY RADIO LEGRAND
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Mode de pose
    Saillie
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Nombre de points d'actionnement
    2
  • Nombre de touches
    4
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Lithium
  • Poids de la batterie de Type 1
    3.3
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    3.3
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • EAN/Gencode
    3245060672362

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées