Télécharger l'image en grand format

Commande pour chauffauge électrique fil pilote - 1 zone

  • Ref. 0 038 20
  • LEGRAND

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Module de bus amovible
    Non
  • Grandeur de commande continue
    Non
  • Grandeur de commande commutable
    Non
  • Fonction de protection des vannes
    Non
  • Commutation manuelle
    Non
  • Courant de coupure max. (charge résistive/ohmique)
    16A
  • Nombre de sorties
    3
  • Tension de commutation (Min-Max)
    210-250V
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • EAN/Gencode
    3245060038205

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées