Nouveauté

Commande réversible Interrupteur va-et-vient ou poussoir étanche Plexo complet - finition Gris

Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

19,49 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • La commande simple réversible complet saillie grise permet de commander un ou deux éclairages. Elle peut s'utiliser en mode interrupteur, va-et-vient ou poussoir. Usage intérieur ou extérieur
  • Produit complet, prêt à être installé en saillie. Livré en mode poussoir
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK08 : résistance à un choc de 5 joules
  • Interrupteur / va-et-vient 10AX ou poussoir 10A. Connexion rapide sans outil avec repérage couleur

Avantages

  • Un seul produit qui peut faire simple va-et-vient ou simple poussoir grâce à un système de piston réversible sur le mécanisme.
  • Un boîtier composé d'une platine et d'un cadre. La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des fils.

Les + utilisation

La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des fils. La lèvre souple à l'arrière de la platine vient épouser la forme du mur.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps.

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Caractéristiques techniques

  • Equipement 1
    Va-et-vient
  • Equipement 2
    Contact à poussoir, contact inverseur
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Avec éclairage
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7046
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP55
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    2
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Largeur d'appareil
    82mm
  • Hauteur d'appareil
    85mm
  • Profondeur d'appareil
    61mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Diamètre de tube pour produit saillie (Min-Max)
    16 - 25mm
  • EAN/Gencode
    3414973031379

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Le transformeur Plexo couvre 3 commandes d’éclairage en un seul produit*, idéal pour la maintenance et le dépannage. Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme suffit pour passer du mode poussoir au mode va-et-vient et vice-versa.
 *Livré avec un doigt simple
En savoir plus