Nouveauté

Commande réversible interrupteur va-et-vient ou poussoir étanche Plexo composable - finition Sable

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

16,46 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • La commande simple réversible composable Sable permet de commander un ou deux éclairages. Elle peut s'utiliser en mode interrupteur, va-et-vient ou poussoir. Usage intérieur ou extérieur
  • Produit à compléter soit avec un boîtier saillie, soit avec un support encastré
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK08 : résistance à un choc de 5 joules
  • Interrupteur / va-et-vient 10AX ou poussoir 10A. Connexion rapide sans outil avec repérage couleur

Avantages

  • Une couleur Sable qui s'associe avec les teintes courantes des murs extérieurs en résidentiel.
  • Un seul produit qui peut faire simple va-et-vient ou simple poussoir grâce à un système de piston réversible sur le mécanisme.

Les + utilisation

Le mécanisme de commande symétrique à 90° permet un montage à l'horizontale ou à la verticale sur les boitiers saillie ou les supports encastrés. Le mécanisme se fixe facilement sans outil et se retire par simple pression sur ses parties latérales. Le système de clippage assure une forte résistance à la pression des fils.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps.

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Caractéristiques techniques

  • Equipement 1
    Va-et-vient
  • Equipement 2
    Contact à poussoir, contact inverseur
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Avec éclairage
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Beige
  • Numéro RAL (équivalent)
    1013
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP55
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    2
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Largeur d'appareil
    70.5mm
  • Hauteur d'appareil
    70.5mm
  • Profondeur d'appareil
    49mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Profondeur d'encastrement
    28.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973031522

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Le transformeur Plexo couvre 3 commandes d’éclairage en un seul produit*, idéal pour la maintenance et le dépannage. Un simple ¼ de tour au niveau du mécanisme suffit pour passer du mode poussoir au mode va-et-vient et vice-versa.
 *Livré avec un doigt simple
En savoir plus