Télécharger l'image en grand format

Commande rotative déportée DX³ avec poignée noire

  • Ref. 4 063 19
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, commande déportée pour appareil modulaire permettant une action directe et rapide sur le produit sans ouvrir le coffret électrique

398,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Commande rotative déportée avec poignée noire
  • Compatible avec tous les DX³ 2P, 3P et 4P
  • Livrée avec :- une embase- une tige de liaison- une poignée- un gabarit de perçage auto-adhésif- tous les accessoires de montage

Les + utilisation

Permet la commande manuelle (ON/OFF) d'un appareil modulaire sans ouvrir la porte de l'armoire ou du coffret

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Avec rallonge d'axe
    Oui
  • Avec verrouillage de porte
    Oui
  • Verrouillable
    Oui
  • Avec poignée rouge/jaune
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970325778

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations