Télécharger l'image en grand format

Commande sans fils Lever/Coucher Living Now with Netatmo à encastrer - 1 module

  • Ref. BTK4574CWI
  • Living Now with Netatmo
  • BTICINO

Living Now, la commande Lever/Coucher sans fils , permet de sélectionner les éclairages, volets roulants ou appareils électriques à commander avec les scénarios Lever/Coucher, pilotable d’une simple pression sur la commande

86,68 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Scénarios Lever/Coucher personnalisables depuis l’application Home + Control
  • Voyant LED avec indicateur de batterie faible
  • Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans
  • Technologie radio 2,4GHz
  • 1 module

Les + installation

Les dimensions de l’interrupteur sans fils sont les mêmes que celles d’un interrupteur classique 1 module - Il peut être installé en boîte d’encastrement

Les + utilisation

Installer la commande sans fils Lever/Coucher à proximité du lit, il est alors possible d'éteindre les lumières et fermer les volets roulants en lançant le scénario Coucher préalablement configuré

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour ajouter une commande sans fils Lever/Coucher à une installation connectée, il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable une passerelle Living Now with Netatmo ainsi qu’un ou plusieurs interrupteurs, prises ou micromodules d’éclairage connectés Living Now with Netatmo

Information sur la gamme

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Fréquence radio
    2400MHz
  • Système Rollingcode
    Oui
  • Longueur de code (bit)
    128
  • Couverture
    185m
  • Nombre de commandes
    2
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Contact à poussoir radio encastré
    Oui
  • Contact à poussoir radio en saillie
    Non
  • Avec codeur radio
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Couvercle de protection du clavier
    Non
  • Alimentation en courant
    Pile non-rechargeable
  • Largeur
    22mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    40mm
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-45°C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL
    7015
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Lithium
  • Poids de la batterie de Type 1
    3
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    3
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • Google Play Store
    • App Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • EAN/Gencode
    8005543671641

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations