Télécharger l'image en grand format

Commande simple on/off lumiere espace evolution sans fil myhome play - blanc

  • Ref. 64151
  • MY HOME PLAY RADIO ARNOULD
  • ARNOULD

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Fréquence radio
    2450MHz
  • Système Rollingcode
    Oui
  • Longueur de code (bit)
    1016
  • Couverture
    150m
  • Nombre de commandes
    6
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Contact à poussoir radio encastré
    Non
  • Contact à poussoir radio en saillie
    Oui
  • Avec codeur radio
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Couvercle de protection du clavier
    Non
  • Alimentation en courant
    Pile non-rechargeable
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Lithium
  • Poids de la batterie de Type 1
    3.3
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    3.3
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • EAN/Gencode
    3233625012081

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées