Télécharger l'image en grand format

Commande soft touch axolute myhome bus - 2 modules - white

  • Ref. HD4653M2
  • BTICINO

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de points d'actionnement
    1
  • Nombre de touches
    1
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Argent
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    8012199986258