Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Commande tactile MyHOME_Up Céliane version 4 fonctions - Verre Kaolin

  • Ref. 0 672 43
  • My HOME
  • LEGRAND

Commande tactile 4 fonctions Céliane pour système MyHOME avec écran finition Verre Kaolin - à équiper de support

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Commande tactile BUS Céliane 4 fonctions
  • Permet de commander jusqu'à 4 fonctions de type ON/OFF - MONTÉE/DESCENTE
  • Equipée de LEDs bleues, qui s'illuminent par effleurement avec intensité de lumière réglable
  • Finition Verre Kaolin - 2 modules
  • Alimentation par BUS SCS : 27V=

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + utilisation

Permet le pilotage de :- commandes point à point, groupées ou centralisées de lumières, volets, diffusion sonore- scénarios

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Livrée complète, ne nécessite pas de plaque Céliane

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Nombre de points d'actionnement
    4
  • Nombre de touches
    4
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Verre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9011
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    55mm
  • Largeur
    105mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    65mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Fréquence (Min-Max)
    0-0Hz
  • Consommation en veille
    3mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.34-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Programmable
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060672430

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées