Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Commande volets roulants Living Now 2 modules

Commande Living Now dédiée au pilotage des volets roulants, intégrée dans une installation connectée et compatible avec les fonctions de scénarios

82,83 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Commande des volets roulants montée/descente/position prédéfinie
  • 2 modules
  • À compléter avec support et plaque

Avantages

  • Configuration simple et rapide via l'application
  • Une seule commande peut être configurée pour piloter jusqu’à 4 fonctions (ex. : 4 éclairages, 4 scénarios…)

Les + installation

Montage standard sur boîtier d’encastrement

Les + utilisation

Flexibilité fonctionnelle : une même commande peut être configurée pour différentes fonctions

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus KNX Secure
    Non
  • Système bus KNX Secure-RF (radio)
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d'entrées numériques
    4
  • Nombre max. de sorties de commutation
    2
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    18-27V
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    55mm
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    36mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.0041-0.03A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.34-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    SCS
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Système de commande et de contrôle
  • EAN/Gencode
    8005543808436

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations