Télécharger l'image en grand format

Commutateur 4 positions / ventilateurs - 2 modules - Axolute Anthracite

  • Ref. HS4016
  • Axolute (BTICINO)
  • BTICINO

Axolute, une commande de VMC au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Sélecteur à commande rotative Axolute 1 voie pour commande de ventilation - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute
  • 4 positions pour commande climatiseurs, ventilateurs, etc
  • 3A - 250V~
  • 2 modules
  • Finition Anthracite

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Type de commande
    Bouton rotatif
  • Type de commutation
    Circuit 0 - 1 - 2 - 3
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Anthracite
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    3A
  • Tension nominale
    250V
  • Type de fixation
    Fixation à griffes
  • Largeur
    45.1mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    50.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    50.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    8012199776866

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations