Télécharger l'image en grand format

Compteur d'énergie active monophasé type CONTO D1 MID - 1 module - monophasé - raccordement direct 45A - sortie impulsions

  • Ref. 60172020
  • IMESYS - CONTO
  • Legrand Energies Solutions

Compteur d'énergie pour mesure et affichage de l'énergie électrique consommée par un circuit monophasé en aval du comptage de distribution d'énergie

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • 1 module DIN
  • Réseau monophasé 230V - autoalimenté
  • Raccordement direct jusqu'à 45A
  • Sortie à impulsions - Poids de l'impulsion : 1 imp/Wh - Durée de l'impulsion : 700ms
  • Certifié MID, ce qui garantit la précision du comptage en vue d’une refacturation de l’énergie consommée

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de compteur
    Electronique
  • Courant nominal (In)
    5A
  • Courant maximal (Imax)
    45A
  • Tension nominale (Un) N-L (Min-Max)
    161-297V
  • Fréquence (Min-Max)
    49-61Hz
  • Classe de précision
    B
  • Type de pôle
    Monophasé
  • Modèle
    Mesure directe
  • Type d'énergie
    Puissance active
  • Adapté à
    Achat
  • Type de tarif
    Tarif simple
  • Mesure de la courbe de charge
    Non
  • Blocage de retour
    Oui
  • Etalonné
    Oui
  • Homologation
    Directive relative aux instruments de mesure
  • Sortie d'impulsion
    Optique
  • Type d'impulsion
    S0
  • Taux d'impulsion (Min-Max)
    1000-1000Imp/kWh (kvarh)
  • Type d'affichage
    Numérique
  • Mode de pose
    Montage frontal
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Largeur
    17.5mm
  • Profondeur
    65.6mm
  • Hauteur
    119mm
  • Type d'interface
    Sans
  • Signature EDL40
    Non
  • Avec code de blocage
    Non
  • Nombre total de positions (compteur)
    7
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1-16mm²
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826048517