Télécharger l'image en grand format

Conduit ICA 3321 OctoGliss® Ø20mm sans tire-fils 700m pour cloisons - RAL7035

  • Ref. 05322
  • Octogliss
  • LEGRAND

ICA3321 OctoGliss, conduit flexible ICA3321 OctoGliss permettant de protéger les câbles dans des bâtiments d'habitation et des bâtiments tertiaires, solution idéale pour les pieuvristes

1,79

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Conduit ICA3321 OctoGliss® - diamètre 20mm - gris RAL7035
  • Sans tire-fils - 700m
  • ICTA 3422 (IK08)conduit seul IP68 - IP44 conduit + manchon - ICTA : Isolant, Cintrable, Annelé - Gris (ICA) : adapté pour pose sur cloisons
  • Interchangeabilité des couronnes grâce à un diamètre intérieur identique : 540mm - Lubrification exclusive pour faciliter le filage
  • Conduit Conforme EN 61386-22, non propagateur de la flamme et faiblement halogéné selon NF EN 50 267-2

Avantages

  • Meilleure tenue à l'étirement du marché
  • Annelures carrées pour une coupe facilitée, une meilleure tenue dans les boîtes
  • Identification facile du diamètre du conduit grâce au lien de couleur sur la couronne

Les + installation

Adapté pour pose dans cloisons

Les + utilisation

Associé aux accessoires de la gamme tels que les bouchons RT, une garantie de performance énergétique pour le bâtiment

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adapté pour pose dans cloisons - Ne pas installé en saillie à l'extérieur, exposé aux UV
  • Autres couleurs disponibles sur demande
  • Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) interdite

Information sur la gamme

Les conduits Octogliss sont utilisés par les pieuvristes, adaptés pour les bâtiments d’habitation et bâtiments tertiaires. La conduit Octogliss est résistant à la traction, il offre la meilleure tenue à l’étirement du marché. Sa mise en œuvre est facilitée grâce à la qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %). Non-propagateur de la flamme, interchangeabilité des couronnes, annelures carrées (coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Souple
  • Avec manchon
    Non
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3, 750 N)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3 / 2 Joules)
  • Montage encastré
    Non
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Non
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Convient pour une installation extérieure
    Oui
  • Diamètre intérieur
    14.1mm
  • Diamètre externe
    20mm
  • Température de fonctionnement (Min-Max)
    -5-60°C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971489646

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2353 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit