Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Conduit IRL 3321 Ø16mm - gris RAL7035

  • Ref. 07116
  • LEGRAND

IRL3321, conduit IRL3321 permettant de protéger les câbles dans des installations en résidentiel neuf, en rénovation ou en tertiaire

1,39 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 16mm - Couleur gris RAL7035
  • IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
  • Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
  • Longueur : 3m
  • Pose en saillie ou encastré (murs), en résidentiel ou en tertiaire - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade

Avantages

  • 3 couleurs disponibles pour une meilleure intégration à l'environnement de pose : gris, blanc et sable
  • Conduits disponibles en diamètre 16mm à 63mm avec des accessoires tels que manchons, cintres et colliers de fixation pour une finition parfaite

Les + installation

Conduit tulipé permettant l'emboîtage des longueurs lors de l'installation - Recommandé pour une installation avec l'appareillage saillie Plexo

Les + utilisation

Bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme (classement matière M1) selon norme NF EN 61386-21

Recommandations / restrictions d’usages

  • Sensible aux hydrocarbures aromatiques (ex : benzène) et aux cétones (ex: acétone)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Rigide
  • Avec manchon
    Oui
  • Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3, 750 N)
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Moyen (classe 3 / 2 Joules)
  • Montage encastré
    Non
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Non
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Convient pour une installation extérieure
    Oui
  • Diamètre intérieur
    13mm
  • Diamètre externe
    16mm
  • Température de fonctionnement (Min-Max)
    -5-60°C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971488144

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2952 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Question sur un produit

Les interrupteurs et prises étanches Plexo sont compatibles avec les conduits IRL de diamètre 16, 20 et 25mm. Un embout 1 sortie peut être percé jusqu’à 25mm de diamètre et un embout 2 sorties jusqu’à 12,5mm de diamètre pour chaque sortie. Découvrez également les embouts...
En savoir plus