Télécharger l'image en grand format

Conduits DuoGliss® 4433 Ø25mm pour courant faible - RAL6029

  • Ref. 01325
  • LEGRAND

DuoGliss 4433, conduit cintrable permettant de protéger les câbles dans des installations nécessitant une résistance mécanique renforcée

4,23 €

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Conduits DuoGliss® 4433 - pour courants faibles - diamètre 25mm - vert RAL6029
  • ICTA 4433 (IK10) - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon IK10
  • Vert/courants faibles : spécial câbles hautes performances (cintrabilité adaptée)
  • Conforme à la norme EN 61 386-22
  • Ignifugé

Avantages

  • Lubrification exclusive: 30% de gain de temps au filage
  • Tire-fils renforcé en acier nylonisé
  • Existe en diamètre 20mm jusqu'à 63mm

Les + installation

Pour installation intérieur, ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Les + utilisation

Conduit cintrable annelé à haute résistance mécanique renforcé grâce à sa 'double peau' - Conduit renforcé avec haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) dans les températures basses (-15°C) et hautes (+105°C) - Ex. plancher chauffant

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si diamètre
  • Préférer DuoGliss TPC
  • Recommandé pour le béton préfabriqué et dans les doublages à ossature métallique type Placostil

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Polyoléfine
  • Sans halogène
    Non
  • Finition ignifugée
    Oui
  • Tenue à la flexion
    Flexible, à rétablissement automatique
  • Avec manchon
    Non
  • Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
    Lourd (classe 4 / 6 Joules)
  • Montage encastré
    Oui
  • Montage apparent
    Oui
  • Convient pour installation dans paroi creuse
    Oui
  • Installation sur du béton
    Oui
  • Installation de machines et d'équipements
    Non
  • Convient pour une installation extérieure
    Oui
  • Diamètre intérieur
    17.3mm
  • Diamètre externe
    25mm
  • Température de fonctionnement (Min-Max)
    -15-105°C
  • Couche interne extrêmement glissante
    Non
  • Couleur
    Vert
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971493452

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations