Outil de configuration à écran pour régler sans intervenir sur le produits les paramètres des détecteurs, appliques dynamiques et hublots
- Information produitProduit supprimé
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Configurateur de réglage avec écran rétroéclairé (à extinction automatique)
- Permet :- de régler les paramètres des détecteurs autonomes SCS et KNX, des appliques dynamiques et les hublots SARLAM (temporisation, seuil de luminosité, sensibilité de détection...)- ajuster, corriger, débugger le système en fonction des caractéristiques du lieu d’implantation et des demandes des clients- sauvegarder les réglages (jusqu’à 26 fichiers de configuration maximum)
- Après une interrogation complète du produit, seuls les paramètres concernant ce produit apparaissent
- Programmation digitale à la décimale près sur écran numérique
- Préréglage des configurations types par pièce (bureau, couloir…) selon EN 12 464
Les + installation
Possibilité de mettre en mémoire le réglage et de le dupliquer
Les + utilisation
Fonctionne avec tous les détecteurs compatibles pré-réglés en usine (technologie infrarouge, ultrason ou double technologie) avec l'applique dynamique et les hublots Sarlam
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F01163FR-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01163EN-01.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02963AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec émetteur manuel Oui
- Emetteur mural Non
- Emetteur de fenêtre Non
- Télécommande fournie Oui
- Transmission de signal Infrarouge
- Nombre de canaux 1
- Mode de pose Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9016
- Transparent Non
- Couverture 4m
- Adapté pour interrupteur Non
- Adapté à un variateur Non
- Adapté à un commutateur de store vénitien Non
- Adapté à un élément d'affichage Non
- Convient pour un détecteur de mouvement Oui
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060882303
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste