Connecteur avec sélection de phase 16A , porte-fusible 8,5x31,5 et câble H05VVF 3m pour canalisation d'éclairage LBplus
- Ref. ZU75005220
- ZUCCHINI
LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices
224,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Connecteur LBPlus avec sélection de phase 16A
- A équiper d'un fusible 8x5x31,5 (non fourni)
- Avec câble H05VVF de longueur 3m
- Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
- Poids : 0,64kg
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.298 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.301 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F04898FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04897EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04899EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04898EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04899FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04897FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice V0604F Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Distribuez la puissance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Solutions pour la distribution électrique : système de canalisation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
- Nombre de pôles 3
- Courant assigné CA 50 Hz 16A
- Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max) 0-400V
- Sélection de phases Non
- Avec dispositif de blocage Oui
- Type de dérivation Câble
- Finition des prises de courant Autre
- Protection Sans
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP55
- Longueur 60mm
- Largeur 3115mm
- Hauteur 62mm
- EAN/Gencode 8033777079230
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
3.044 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main