Télécharger l'image en grand format

Connecteur avec sélection de phase équipé d'un fusible 5x20- 6,3A pour canalisation d'éclairage LBplus

  • Ref. ZU75005100
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

89,57 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Connecteur LBPlus avec sélection de phase équipé de fusible 5x20-calibre 6,3A
  • Intensité maxi admissible 16A
  • A câbler
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
  • Poids : 0,13kg

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    2
  • Nombre de pôles
    3
  • Courant assigné CA 50 Hz
    16A
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Sélection de phases
    Oui
  • Avec dispositif de blocage
    Oui
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Protection
    Sans
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    11.5mm
  • Largeur
    62mm
  • Hauteur
    60mm
  • EAN/Gencode
    8033777079209

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.154 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit