Télécharger l'image en grand format

Connecteur de dérivation LBplus data avec bus de données uniquement - 10A - câble 1m D1-D2 H05VVF

  • Ref. ZU75005014D
  • ZUCCHINI

LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage

84,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Connecteur de dérivation LBPlus avec BUS de données uniquement
  • Avec câble 1m D1-D2 H05VVF
  • Repère couleur : jaune
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
  • Poids : 0,16kg

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    10A
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Oui
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Protection
    Sans
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    50mm
  • Largeur
    1100mm
  • Hauteur
    32mm
  • EAN/Gencode
    8033777170098

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations