Télécharger l'image en grand format

Connecteur pour canalisation éclairage lbplus - l-2n - 10a câble 3m fg7om1

  • Ref. ZU75005074
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices


Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    2
  • Nombre de pôles
    3
  • Courant assigné CA 50 Hz
    10A
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Oui
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • EAN/Gencode
    8033777079339

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations