Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Connecteur RJ45 Cat.6 FTP Linkeo C gris

  • Ref. 6 329 33
  • Linkeo C
  • LEGRAND

Linkeo C met sur le marché un connecteur sans outils permettant une connexion rapide de la catégorie 5e à 6A. Rapide à cabler, son verrouillage en une seule pression garantit une fiabilité supérieure pour la transmission des données


Caractéristiques produit

  • Catégorie 6 FTP : débit jusqu’à 1 Gbit/s. Cela permet de télécharger un fichier de 1 Go en 8 secondes.
  • Le design ergonomique permet une connexion rapide sans outil. Un meilleur confort pour un effort réduit.
  • Languette de verrouillage gris clair
  • Lot de 24 connecteurs livré dans un emballage en carton 100 % recyclé, sans film plastique et prêt à l’emploi

Avantages

  • Conforme aux normes ISO/IEC 11801 (série), ANSI/TIA 568 (série), EN 50173 (série)

Les + installation

Le connecteur Keystone Linkeo C+ est conçu pour rendre chaque étape de l’installation et de la maintenance rapide et simple. Chaque connecteur peut être raccordé en moins de 1 minute 10 secondes. Il peut ensuite être déconnecté et re-raccordé, sans outil et sans dommage, en quelques secondes. Les connecteurs restent prêts à l’emploi, encore et encore.

Information sur la gamme

Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Jack
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Oui
  • Catégorie
    6
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Outil spécial requis
    Non
  • Adapté à un câble rond
    Oui
  • Adapté à un câble plat
    Non
  • Adapté à un conducteur multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Largeur
    18mm
  • Hauteur
    31mm
  • Profondeur
    34mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Numéro RAL
    7016
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    9mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414973078640

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations