Télécharger l'image en grand format

Connecteur triphasé 25A avec rail 4 modules pour canalisation d'éclairage Lbplus

  • Ref. ZU75007006
  • ZUCCHINI

LBplus, la canalisation électrique préfabriquée destinée à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et pour l'alimentation de petites forces motrices

359,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Connecteur LBPlus triphasé 25A
  • Sans fusible
  • Livré avec boîte avec rail 4 modules DIN
  • Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94
  • Poids : 0,63kg

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    4
  • Courant assigné CA 50 Hz
    25A
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Oui
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Protection
    Sans
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    1240mm
  • Largeur
    200mm
  • Hauteur
    116mm
  • EAN/Gencode
    8033777144600

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.168 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit