Nouveauté

Connecteurs à sertir pour bloc de distribution Lexiclic pour câbles 10mm². -

XL³ HP, accessoire de distribution pour armoires et coffrets

12,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • À utiliser avec un câble flexible en cuivre
  • Pour raccordement des appareils modulaires au bloc de distribution horizontal Lexiclic
  • Courant nominal maximal 63A

Avantages

  • Connexion et déconnexion automatiques avec les appareils en toute sécurité, même lorsque le bloc de distribution horizontal est sous tension

Les + utilisation

Convient aux exigences de la norme IS 223

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Type de construction
    Embout de câble jumeau
  • Section nominale
    10mm²
  • Longueur de gaine
    40mm
  • Longueur totale
    40mm
  • Isolé
    Oui
  • Matériau isolant
    Polypropylène (PP)
  • Sans halogène
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Matériau
    Cuivre
  • Type de traitement de la surface
    Étamé
  • Pour conducteurs protégés contre le court-circuit
    Oui
  • Avec drapeau de marquage
    Non
  • Emballage en bande
    Non
  • Taille AWG
    7
  • Hauteur
    5mm
  • EAN/Gencode
    3414973014570

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations