Télécharger l'image en grand format

Console CRP 100 chemins de câbles fils Cablofil, ZF31 et tôle P31 - fixation murale charges lourdes et sur profil métallique - GC

  • Ref. 5 572 13
  • CRP
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console CRP pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm et tôle P31 - pour fixation murale de charges lourdes et sur profil métallique - charge 100daN , hauteur 93mm et longueur 115mm - finition GC

33,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    123mm
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    93mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    100-100mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    2000N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Oui
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé à chaud
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599075572132

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.941 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit