Télécharger l'image en grand format

Console MCO pour CDC fils ZF31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes + sur tige filetée en pose plafond - finition GS

  • Ref. 3 485 17
  • ZF31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console MCO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25mm largeur 50mm et hauteur 50mm largeur 50 et 75mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et sur tige filetée en pose plafond charge 20daN - finition GS

5,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Finition GS
  • Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    64.5mm
  • Largeur
    30mm
  • Hauteur
    29mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    50-75mm
  • Modèle
    Console murale et à montant
  • Angle (Min-Max)
    88.5-90°
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    2000N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé en continu
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3414970800480

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations