Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Console sans vis CB 300 chemins de câbles fils Cablofil, ZF31 et tôle P31 - fix. murale et plafond charges légères à moyennes Inox 316L

  • Ref. 3 508 44
  • CB
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console sans vis CB pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 150daN , hauteur 85,4mm et longueur 334,7mm - finition Inox 316L

95,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P52
  • Fixation murale
  • Finition Inox 316L

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    334.7mm
  • Largeur
    41.6mm
  • Hauteur
    88.4mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    50-300mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    1300N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Oui
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable 316 (1.4401)
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3414970651013

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations