Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Console sans vis CSN 100 chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - fixation murale et plafond charges légères à moyennes - Inox 304L

  • Ref. 5 561 08
  • CSN
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Console sans vis CSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 130daN et longueur 178mm - finition Inox 304L

46,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31
  • Fixation plafond et murale
  • Finition Inox 304L

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    178mm
  • Largeur
    32mm
  • Hauteur
    170mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    100-100mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    1300N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599075561082

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations