Nouveauté

Contact auxiliaire pour disjoncteur DPX³ 250 - Tension AC 1000V - Indication ON/OFF à distance - Fil 0.52mm²

  • Ref. 4 249 50
  • DPX³ 250
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

47,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • La fonction contact auxiliaire (OC) permet la signalisation de la position des contacts principaux du disjoncteur ou de l’interrupteur (ouvert ou fermé) pour une indication à distance ON/OFF.
  • Compatible avec une tension alternative (AC) jusqu'à 1000V pour des applications industrielles exigeantes
  • Conçu pour un montage direct sur disjoncteur DPX³ 250, garantissant une intégration optimale
  • Section de fil prise en charge : 0.52 mm² assurant une connexion fiable et sécurisée
  • Dispositif auxiliaire certifié pour tableaux de distribution conforme aux normes de qualité

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Disjoncteur
  • Fonction
    Commutateur auxiliaire
  • Largeur en nombre de modules
    33.8
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Courant de commutation assigné
    5A
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Type de tension
    AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    5A
  • Largeur
    11.4mm
  • Hauteur
    22mm
  • Profondeur
    23.4mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-85°C
  • EAN/Gencode
    3414972885188

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations