Télécharger l'image en grand format

Contact auxiliaire SPX000-3 SPXV00

  • Ref. 6 052 30
  • LEGRAND

Contact auxilliaire de signalisation indiquant l’état du capot SPX000-3 SPXV00


Caractéristiques produit

  • 250V AC / 5A , 30V DC / 4 A

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble de contact
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Oui
  • Largeur
    6mm
  • Hauteur
    23.5mm
  • Profondeur
    19.8mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -40-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-55°C
  • Couleur
    Bleu
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245066052304

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations