Télécharger l'image en grand format

Contacteur de puissance CTX³100 3 pôles - 75A bornes à cage - contacts auxiliaires intégrés 2 contacts NO et 2NF - 110V~

  • Ref. 4 161 94
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, contacteur de puissance permettant la commutation des moteurs et la commande des circuits dans les applications les plus exigeantes

638,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contacteur de puissance CTX³100 - 3 pôles
  • 75A (AC3) - 110A (AC1)
  • Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à cage pour câbles avec ou sans embout
  • - Puissance maximum AC3 380V à 440V : 37kW - Tension de commande : 110V~ - Contacts auxiliaires intégrés : 2NO+2NF
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les + installation

Peut être équipé d'un relais thermique RTX3, de blocs de contacts auxiliaires, d'un relais électronique temporisé, d'un bloc frontal de résistances d'amortissement pour la commutation des batteries de condensateurs et d'un module d'interverrouillage CTX3

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (Min-Max)
    93.5-121V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (Min-Max)
    93.5-121V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
    3
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
    110A
  • Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
    75A
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
    37kW
  • Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
    52A
  • Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
    25kW
  • Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
    2
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
    2
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970401724

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

14.25 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit