Contrôleur KNX DALI-2 64 luminaires 16 scènes d'éclairage 4 modules

  • Ref. 0 029 16
  • LEGRAND

Passerelle KNX DALI-2 modulaire avec interface USB-C pour une mise en service rapide.

449,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Certifié DALI-2, 1 canal, 4 modules DIN
  • Connecte jusqu’à 64 appareils DALI
  • Permet la commande marche/arrêt, la variation, le réglage de la luminosité et de la température de couleur
  • Montage modulaire sur rail DIN 35 mm conforme à la norme EN 60 715
  • Consommation < 10 mA depuis le bus KNX

Avantages

  • Permet un contrôle individuel et en groupe des appareils DALI, avec prise en charge de jusqu’à 16 scènes DALI et 64 scènes KNX.
  • L’interface USB-C garantit une mise en service DALI fiable et rapide en évitant les interférences du bus KNX
  • Permet la modification des paramètres des appareils DALI (puissance min/max, états marche/arrêt, et pente de variation

Les + installation

Connexion directe au bus KNX et à l’alimentation 230 V AC. Mise en service DALI via outil dédié en USB-C

Les + utilisation

Le configurateur Legrand + DALI permet l’adressage et l’affectation des groupes et des scènes aux appareils DALI. Il gère l’éclairage avec les fonctions ON/OFF, variation et blanc réglable

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement, température de fonctionnement de -5 °C à +45 °C, humidité de 5 % à 95 % HR

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus KNX Secure
    Non
  • Système bus KNX Secure-RF (radio)
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    DALI
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Nombre d'appareils connectables
    64
  • Modèle
    Actionneur de variateur
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Non
  • Nombre de sorties
    1
  • Puissance de sortie (Min-Max)
    2.4-2.7W
  • Puissance supplémentaire utilisable
    Non
  • Courant de commande max.
    150mA
  • Adapté à un courant constant
    Non
  • Tension (Min-Max)
    16-18V
  • Fonctionnement en parallèle possible
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Compatible avec Casambi
    Non
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    64mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-55°C
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.5-1.5
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    • DALI
    • KNX
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414972965323

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations